Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.02 € | 1 | 4 jours | 6 | 2 | 6 | M12x1,5 | 14 | 1.8 | 1000 | 18 | 49 | 10 | 14 | 6 | ||
43.11 € | 1 | 4 jours | 6 | 2 | 6 | M12x1,5 | 14 | 1.8 | 3000 | 18 | 49 | 10 | 14 | 6 | ||
48.61 € | 1 | 4 jours | 6 | 2 | 6 | M12x1,5 | 14 | 1.8 | 5000 | 18 | 49 | 10 | 14 | 6 | ||
42.44 € | 1 | 4 jours | 8 | 3 | 8 | M16x1,5 | 19 | 2.3 | 1000 | 23 | 59 | 13 | 35 | 15 | ||
46.55 € | 1 | 4 jours | 8 | 3 | 8 | M16x1,5 | 19 | 2.3 | 3000 | 23 | 59 | 13 | 35 | 15 | ||
52.04 € | 1 | 4 jours | 8 | 3 | 8 | M16x1,5 | 19 | 2.3 | 5000 | 23 | 59 | 13 | 35 | 15 | ||
47.93 € | 1 | 4 jours | 10 | 4 | 10 | M20x1,5 | 23 | 2.8 | 1000 | 24 | 65 | 16 | 34 | 15 | ||
52.04 € | 1 | 4 jours | 10 | 4 | 10 | M20x1,5 | 23 | 2.8 | 3000 | 24 | 65 | 16 | 34 | 15 | ||
57.50 € | 1 | 4 jours | 10 | 4 | 10 | M20x1,5 | 23 | 2.8 | 5000 | 24 | 65 | 16 | 34 | 15 | ||
51.35 € | 1 | 4 jours | 12 | 4 | 12 | M20x1,5 | 23 | 2.8 | 1000 | 26 | 65 | 16 | 39 | 15 | ||
55.44 € | 1 | 4 jours | 12 | 4 | 12 | M20x1,5 | 23 | 2.8 | 3000 | 26 | 65 | 16 | 39 | 15 | ||
60.93 € | 1 | 4 jours | 12 | 4 | 12 | M20x1,5 | 23 | 2.8 | 5000 | 26 | 65 | 16 | 39 | 15 |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable | Forme | K | Contre-écrou | avec contre-écrou |
---|---|---|---|---|---|
D3(mm) | 5 | L3(mm) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Course S(mm)
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles