Actionneurs linéaires en acier inoxydable (K0495)

Actionneurs linéaires en acier inoxydable (K0495)
· Unité linéaire pour des opérations de déplacement simples et hautement dynamiques

· Résistance à la corrosion

· Précision élevée

· Vis protégée des impuretés grâce à un système spécial de lèvres d'étanchéité

· Pour des forces de cisaillement axiales élevées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0495.1300101X300
K0495.1300101X500
K0495.1300101X800
K0495.1400101X1000
K0495.1400101X300
K0495.1400101X500
K0495.1400101X800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Diamètre
(mm)
D1
(mm)
F
(mm)
J
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
P1 (clé parallèle DIN 6885)
(mm)
Pas
(mm)
Broche avec roulements à billes
(Nm)
Déplacement S
(mm)
Type E=Diamètre extérieur
(mm)
V1
(mm)
Broche

536.18 €

1 4 jours 308 h8800313002680222 x 2 x 2030.3514030M4x8Tr 14 × 3

611.73 €

1 4 jours 308 h8800315002680222 x 2 x 2030.3534030M4x8Tr 14 × 3

725.08 €

1 4 jours 308 h8800318002680222 x 2 x 2030.3564030M4x8Tr 14 × 3

871.02 €

1 4 jours 4012 h810003910003877284 x 4 x 3240.5084640M6x10Tr 20 × 4

592.07 €

1 4 jours 4012 h81000393003877284 x 4 x 3240.5014640M6x10Tr 20 × 4

671.77 €

1 4 jours 4012 h81000395003877284 x 4 x 3240.5034640M6x10Tr 20 × 4

791.32 €

1 4 jours 4012 h81000398003877284 x 4 x 3240.5064640M6x10Tr 20 × 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4301 Matériau du composant Acier inoxydable
Version 1 avec roulement à billes

Assistance technique