Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0628.125152X2000
Matériau principal | Aluminium | T(mm) | 19 | Poids approximatif(kg/m) | 0.466 |
---|---|---|---|---|---|
S=Épaisseur(mm) | 2 | C(mm) | 1.5 | L=Longueur(mm) | 2000 |
A=Largeur(mm) | 25 | T1(mm) | 15 |
Vous vous trouvez sur la page de Tubes carrés à ailette unique (K0628), le numéro d'article est le suivant: K0628.125152X2000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0628.125152X2000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles