Aimants de retenue, ferrite dure (K1398) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Aimants de retenue, ferrite dure (K1398)
· Domaines d'application : tableaux d'affichage, tableaux blancs, tableaux magnétiques

· Plage de température jusqu'à 100 °C

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1398.101
K1398.102
K1398.103
K1398.104
K1398.161
K1398.162
K1398.163
K1398.164
K1398.201
K1398.202
K1398.203
K1398.204
K1398.251
K1398.252
K1398.253
K1398.254
K1398.301
K1398.302
K1398.303
K1398.304
K1398.361
K1398.362
K1398.363
K1398.364
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1
(mm)
H1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Couleur du composant

1.08 €

1 4 jours Jusqu'à 10.00.710.59.51.57blanc

1.08 €

1 4 jours Jusqu'à 10.00.710.59.51.57bleu

1.08 €

1 4 jours Jusqu'à 10.00.710.59.51.57rouge

1.08 €

1 4 jours Jusqu'à 10.00.710.59.51.57Noir

1.16 €

1 4 jours Jusqu'à 10.01.31614.51.17blanc

1.16 €

1 4 jours Jusqu'à 10.01.31614.51.17bleu

1.16 €

1 4 jours Jusqu'à 10.01.31614.51.17rouge

1.16 €

1 4 jours Jusqu'à 10.01.31614.51.17Noir

1.29 €

1 4 jours Jusqu'à 10.01.520162.17blanc

1.29 €

1 4 jours Jusqu'à 10.01.520162.17bleu

1.29 €

1 4 jours Jusqu'à 10.01.520162.17rouge

1.29 €

1 4 jours Jusqu'à 10.01.520162.17Noir

1.36 €

1 4 jours Jusqu'à 10.01025222.28blanc

1.36 €

1 4 jours Jusqu'à 10.01025222.28bleu

1.36 €

1 4 jours Jusqu'à 10.01025222.28rouge

1.36 €

1 4 jours Jusqu'à 10.01025222.28Noir

1.45 €

1 4 jours 10.1 à 20.014302828blanc

1.45 €

1 4 jours 10.1 à 20.014302828bleu

1.45 €

1 4 jours 10.1 à 20.014302828rouge

1.45 €

1 4 jours 10.1 à 20.014302828Noir

1.71 €

1 4 jours Jusqu'à 10.09.53632.52.29blanc

1.71 €

1 4 jours Jusqu'à 10.09.53632.52.29bleu

1.71 €

1 4 jours Jusqu'à 10.09.53632.52.29rouge

1.71 €

1 4 jours Jusqu'à 10.09.53632.52.29Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant en ferrite Matériau principal Ferrite dure Température max.(°C) 100
Matériau du composant Plastique

Assistance technique