Goupilles fendues DIN EN ISO 1234 (K1136)

Goupilles fendues DIN EN ISO 1234 (K1136)
· Sert d'élément de serrage

· Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, technique agricole

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1136.1010X10
K1136.1010X12
K1136.1010X16
K1136.1010X20
K1136.1010X25
K1136.1016X12
K1136.1016X16
K1136.1016X20
K1136.1016X25
K1136.1016X32
K1136.1020X10
K1136.1020X16
K1136.1020X20
K1136.1020X25
K1136.1020X32
K1136.1020X36
K1136.1020X40
K1136.1020X50
K1136.1025X20
K1136.1025X25
K1136.1025X32
K1136.1025X36
K1136.1025X40
K1136.1025X50
K1136.1032X16
K1136.1032X20
K1136.1032X25
K1136.1032X32
K1136.1032X36
K1136.1032X40
K1136.1032X50
K1136.1032X63
K1136.1040X20
K1136.1040X25
K1136.1040X32
K1136.1040X36
K1136.1040X40
K1136.1040X50
K1136.1040X63
K1136.1040X80
K1136.1050X25
K1136.1050X32
K1136.1050X36
K1136.1050X40
K1136.1050X50
K1136.1050X63
K1136.1050X80
K1136.1063X32
K1136.1063X36
K1136.1063X40
K1136.1063X50
K1136.1063X63
K1136.1063X80
K1136.1063X100
K1136.1080X50
K1136.1080X63
K1136.1080X80
K1136.1080X100
K1136.2010X16
K1136.2010X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. d'arbre applicable
(mm)
Matériau Corde acier Corps de finition de surface D=diamètre d’alésage
(mm)
A minimum
(mm)
B
(mm)
C maximum
(mm)
pour vis Ø
(mm)
pour vis L
(mm)

0.30 €

1 4 jours 0.9Acier-Galvanisé10.831.83-43,5-4,510

0.30 €

1 4 jours 0.9Acier-Galvanisé10.831.83-43,5-4,512

0.30 €

1 4 jours 0.9Acier-Galvanisé10.831.83-43,5-4,516

0.30 €

1 4 jours 0.9Acier-Galvanisé10.831.83-43,5-4,520

0.30 €

1 4 jours 0.9Acier-Galvanisé10.831.83-43,5-4,525

0.36 €

1 4 jours 1.4Acier-Galvanisé1.61.253.22.85-65,5-712

0.36 €

1 4 jours 1.4Acier-Galvanisé1.61.253.22.85-65,5-716

0.36 €

1 4 jours 1.4Acier-Galvanisé1.61.253.22.85-65,5-720

0.36 €

1 4 jours 1.4Acier-Galvanisé1.61.253.22.85-65,5-725

0.36 €

1 4 jours 1.4Acier-Galvanisé1.61.253.22.85-65,5-732

0.43 €

1 4 jours 1.8Acier-Galvanisé21.2543.66-87-910

0.43 €

1 4 jours 1.8Acier-Galvanisé21.2543.66-87-916

0.43 €

1 4 jours 1.8Acier-Galvanisé21.2543.66-87-920

0.43 €

1 4 jours 1.8Acier-Galvanisé21.2543.66-87-925

0.43 €

1 4 jours 1.8Acier-Galvanisé21.2543.66-87-932

0.43 €

1 4 jours 1.8Acier-Galvanisé21.2543.66-87-936

0.43 €

1 4 jours 1.8Acier-Galvanisé21.2543.66-87-940

0.43 €

1 4 jours 1.8Acier-Galvanisé21.2543.66-87-950

0.48 €

1 4 jours 2.3Acier-Galvanisé2.51.2554.68-99-1120

0.48 €

1 4 jours 2.3Acier-Galvanisé2.51.2554.68-99-1125

0.48 €

1 4 jours 2.3Acier-Galvanisé2.51.2554.68-99-1132

0.48 €

1 4 jours 2.3Acier-Galvanisé2.51.2554.68-99-1136

0.48 €

1 4 jours 2.3Acier-Galvanisé2.51.2554.68-99-1140

0.48 €

1 4 jours 2.3Acier-Galvanisé2.51.2554.68-99-1150

0.56 €

1 4 jours 2.9Acier-Galvanisé3.21.66.45.89-1211-1416

0.56 €

1 4 jours 2.9Acier-Galvanisé3.21.66.45.89-1211-1420

0.56 €

1 4 jours 2.9Acier-Galvanisé3.21.66.45.89-1211-1425

0.56 €

1 4 jours 2.9Acier-Galvanisé3.21.66.45.89-1211-1432

0.56 €

1 4 jours 2.9Acier-Galvanisé3.21.66.45.89-1211-1436

0.56 €

1 4 jours 2.9Acier-Galvanisé3.21.66.45.89-1211-1440

0.56 €

1 4 jours 2.9Acier-Galvanisé3.21.66.45.89-1211-1450

0.56 €

1 4 jours 2.9Acier-Galvanisé3.21.66.45.89-1211-1463

0.63 €

1 4 jours 3.7Acier-Galvanisé4287.412-1714-2020

0.63 €

1 4 jours 3.7Acier-Galvanisé4287.412-1714-2025

0.63 €

1 4 jours 3.7Acier-Galvanisé4287.412-1714-2032

0.63 €

1 4 jours 3.7Acier-Galvanisé4287.412-1714-2036

0.63 €

1 4 jours 3.7Acier-Galvanisé4287.412-1714-2040

0.63 €

1 4 jours 3.7Acier-Galvanisé4287.412-1714-2050

0.63 €

1 4 jours 3.7Acier-Galvanisé4287.412-1714-2063

0.63 €

1 4 jours 3.7Acier-Galvanisé4287.412-1714-2080

0.78 €

1 4 jours 4.6Acier-Galvanisé52109.217-2320-2725

0.78 €

1 4 jours 4.6Acier-Galvanisé52109.217-2320-2732

0.78 €

1 4 jours 4.6Acier-Galvanisé52109.217-2320-2736

0.78 €

1 4 jours 4.6Acier-Galvanisé52109.217-2320-2740

0.78 €

1 4 jours 4.6Acier-Galvanisé52109.217-2320-2750

0.78 €

1 4 jours 4.6Acier-Galvanisé52109.217-2320-2763

0.78 €

1 4 jours 4.6Acier-Galvanisé52109.217-2320-2780

0.93 €

1 4 jours 5.9Acier-Galvanisé6.3212.611.823-2927-3932

0.93 €

1 4 jours 5.9Acier-Galvanisé6.3212.611.823-2927-3936

0.93 €

1 4 jours 5.9Acier-Galvanisé6.3212.611.823-2927-3940

0.93 €

1 4 jours 5.9Acier-Galvanisé6.3212.611.823-2927-3950

0.93 €

1 4 jours 5.9Acier-Galvanisé6.3212.611.823-2927-3963

0.93 €

1 4 jours 5.9Acier-Galvanisé6.3212.611.823-2927-3980

0.93 €

1 4 jours 5.9Acier-Galvanisé6.3212.611.823-2927-39100

0.99 €

1 4 jours 7.5Acier-Galvanisé82161529-4439-5650

0.99 €

1 4 jours 7.5Acier-Galvanisé82161529-4439-5663

0.99 €

1 4 jours 7.5Acier-Galvanisé82161529-4439-5680

0.99 €

1 4 jours 7.5Acier-Galvanisé82161529-4439-56100

0.36 €

1 4 jours 0.9Acier inoxydable1.4310brillant10.831.83-43,5-4,516

0.36 €

1 4 jours 0.9Acier inoxydable1.4310brillant10.831.83-43,5-4,520

Loading...

Assistance technique