Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | L (mm) | L1 minimum (mm) | L2=Longueur de filetage (mm) | L3 (mm) | T (mm) | SW (mm) | compensation de décalage radiale, X maximum (mm) | Contrainte de traction et de compression admissible maximale (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.33 € | 1 | 4 jours | filetage intérieur | M6 | 42 | 5.5 | 10 | 14 | 7 | 30.5 | 11 | - | 11 | 5.4 | 10 | 0.6 | 2.5 | ||
47.62 € | 1 | 4 jours | filetage intérieur | M8 | 48 | 6.6 | 11 | 16 | 8 | 35.5 | 13.5 | - | 13 | 6.4 | 13 | 0.7 | 4.5 | ||
39.33 € | 1 | 4 jours | filetage extérieur | M6 | 42 | 5.5 | 10 | 14 | 7 | 30.5 | 11 | 14 | 11 | 5.4 | 10 | 0.6 | 2.5 | ||
47.62 € | 1 | 4 jours | filetage extérieur | M8 | 48 | 6.6 | 11 | 16 | 8 | 35.5 | 13.5 | 17 | 13 | 6.4 | 13 | 0.7 | 4.5 | ||
50.57 € | 1 | 4 jours | filetage intérieur | M10 | 50 | 6.6 | 11 | 17 | 9 | 43.2 | 15 | - | 16 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | ||
59.58 € | 1 | 4 jours | filetage intérieur | M12 | 55 | 6.6 | 11 | 19 | 10 | 53.2 | 17.5 | - | 20.5 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10 | ||
72.62 € | 1 | 4 jours | filetage intérieur | M16 | 65 | 9 | 15 | 22.5 | 12.5 | 64 | 22 | - | 23 | 8.5 | 24 | 1 | 18 | ||
94.70 € | 1 | 4 jours | filetage intérieur | M20 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 25 | - | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 | ||
50.57 € | 1 | 4 jours | filetage intérieur | M10x1.25 | 50 | 6.6 | 11 | 17 | 9 | 43.2 | 15 | - | 16 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | ||
50.57 € | 1 | 4 jours | filetage extérieur | M10 | 50 | 6.6 | 11 | 17 | 9 | 43.2 | 16 | 20 | 16 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | ||
50.57 € | 1 | 4 jours | filetage extérieur | M10x1.25 | 50 | 6.6 | 11 | 17 | 9 | 43.2 | 16 | 20 | 16 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | ||
59.58 € | 1 | 4 jours | filetage intérieur | M12x1.25 | 55 | 6.6 | 11 | 19 | 10 | 53.2 | 17.5 | - | 20.5 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10 | ||
59.58 € | 1 | 4 jours | filetage extérieur | M12 | 55 | 6.6 | 11 | 19 | 10 | 53.2 | 21 | 25 | 20.5 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10 | ||
59.58 € | 1 | 4 jours | filetage extérieur | M12x1.25 | 55 | 6.6 | 11 | 19 | 10 | 53.2 | 21 | 25 | 20.5 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10 | ||
72.62 € | 1 | 4 jours | filetage intérieur | M16x1.5 | 65 | 9 | 15 | 22.5 | 12.5 | 64 | 22 | - | 23 | 8.5 | 24 | 1 | 18 | ||
72.62 € | 1 | 4 jours | filetage extérieur | M16 | 65 | 9 | 15 | 22.5 | 12.5 | 64 | 25 | 30 | 23 | 8.5 | 24 | 1 | 18 | ||
72.62 € | 1 | 4 jours | filetage extérieur | M16x1.5 | 65 | 9 | 15 | 22.5 | 12.5 | 64 | 25 | 30 | 23 | 8.5 | 24 | 1 | 18 | ||
94.70 € | 1 | 4 jours | filetage intérieur | M20x1.5 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 25 | - | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 | ||
94.70 € | 1 | 4 jours | filetage extérieur | M20 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 29 | 35 | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 | ||
94.70 € | 1 | 4 jours | filetage extérieur | M20x1.5 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 29 | 35 | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 |
Loading...
Matériau principal | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Version
D=filetage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
A(mm)
A1(mm)
L(mm)
L1 minimum(mm)
L2=Longueur de filetage(mm)
L3(mm)
T(mm)
SW(mm)
compensation de décalage radiale, X maximum(mm)
Contrainte de traction et de compression admissible maximale(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles