Connecteurs de tubes carrés, pivotant sur deux voies (K0625)

Connecteurs de tubes carrés, pivotant sur deux voies (K0625)
· Système de connexion simple sans vis

· Démontable et réutilisable à plusieurs reprises

· La plage de réglage indiquée est réglable sans paliers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0625.1201511
K0625.1251511
K0625.1251512
K0625.1302011
K0625.1302012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
G L
(mm)
L1
(mm)
Convient aux tubes carrés
(mm)
Poids
(kg)
PL Edelstahl RoHS

3.09 €

1 4 jours 20170° - 190°593420 x 20 x 1,50,0540falsetrue

3.36 €

1 4 jours 25220° - 190°683825 x 25 x 1,5---

3.36 €

1 4 jours 252245° - 195°593825 x 25 x 1,5---

3.74 €

1 4 jours 30260° - 190°754030 x 30 x 20,1610falsetrue

3.74 €

1 4 jours 302645° - 200°684230 x 30 x 20,1000falsetrue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Matériau du composant Acier Finition 1 articulation
Désignation Connecteur

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique