Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0703.06 |
K0703.08 |
K0703.10 |
K0703.12 |
K0703.14 |
K0703.16 |
K0703.20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | du moyeu (mm) | D.I. (mm) | Épaisseur/longueur (mm) | B (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | F (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | pour vis Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.79 € | 1 | 4 jours | 38 | 7.5 | 9.8 | 7.5 | 9 | 6 | 3 | 19.6 | 11 | 29 | 19 | 9 | ||
18.68 € | 1 | 4 jours | 43 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 9 | 8 | 3 | 21.6 | 14 | 32.5 | 21 | 9 | ||
20.93 € | 1 | 4 jours | 48 | 11.5 | 9.8 | 11.5 | 9 | 10 | 3 | 23.6 | 17 | 36.5 | 23 | 9 | ||
26.16 € | 1 | 4 jours | 61 | 13.5 | 11.8 | 13.5 | 11 | 12 | 3 | 29.6 | 22 | 45 | 29 | 11 | ||
28.09 € | 1 | 4 jours | 65 | 15.5 | 11.8 | 15.5 | 11 | 14 | 3 | 31.6 | 23 | 49 | 31 | 11 | ||
29.68 € | 1 | 4 jours | 68 | 17.5 | 11.8 | 17.5 | 11 | 16 | 3 | 33.6 | 25 | 50 | 33 | 11 | ||
37.84 € | 1 | 4 jours | 74 | 21.5 | 11.8 | 21.5 | 11 | 20 | 4 | 36.6 | 28 | 55 | 36 | 11 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corde acier | 1.0760 | Corps de finition de surface | nitruré et noir oxydé |
---|
Configurer
Propriétés de base
du moyeu(mm)
D.I.(mm)
Épaisseur/longueur(mm)
B(mm)
D1(mm)
D3(mm)
F(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
pour vis Ø
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles