Écrous hexagonaux avec bride (K1030)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1030.08

Référence pièce
K1030.08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.22 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis nominale (M) 8 Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé
Type B Largeur de fente(mm) 10 D1(mm) 21
H=Hauteur(mm) 8 SW=largeur de clavette(mm) 13

Vous vous trouvez sur la page de Écrous hexagonaux avec bride (K1030), le numéro d'article est le suivant: K1030.08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1030.08.

Assistance technique