Vis à tête creuse, tête basse DIN 6912, acier inoxydable (K1160)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1160.104X10
K1160.104X12
K1160.104X16
K1160.104X20
K1160.104X25
K1160.105X10
K1160.105X12
K1160.105X16
K1160.105X20
K1160.105X25
K1160.105X30
K1160.106X10
K1160.106X12
K1160.106X16
K1160.106X20
K1160.106X25
K1160.106X30
K1160.106X35
K1160.106X40
K1160.106X45
K1160.106X50
K1160.106X60
K1160.108X10
K1160.108X12
K1160.108X16
K1160.108X20
K1160.108X25
K1160.108X30
K1160.108X35
K1160.108X40
K1160.108X45
K1160.108X50
K1160.108X60
K1160.108X70
K1160.110X16
K1160.110X20
K1160.110X25
K1160.110X30
K1160.110X35
K1160.110X40
K1160.110X45
K1160.110X50
K1160.110X60
K1160.110X70
K1160.112X20
K1160.112X25
K1160.112X30
K1160.112X35
K1160.112X40
K1160.112X45
K1160.112X50
K1160.112X60
K1160.112X70
K1160.604X10
K1160.604X12
K1160.604X16
K1160.604X20
K1160.604X25
K1160.605X10
K1160.605X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Longueur L Corde acier DK
(mm)
D1
(mm)
T
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
K
(mm)
B=Longueur de filetage
(mm)

0.92 €

1 4 jours 410A2721.4832.86.5

0.92 €

1 4 jours 412A2721.4832.88.5

0.69 €

1 4 jours 416A2721.4832.812.5

0.69 €

1 4 jours 420A2721.4832.814

0.72 €

1 4 jours 425A2721.4832.814

0.92 €

1 4 jours 510A28.52.51.8843.55.8

0.92 €

1 4 jours 512A28.52.51.8843.57.85

0.71 €

1 4 jours 516A28.52.51.8843.511.8

0.77 €

1 4 jours 520A28.52.51.8843.515.8

0.78 €

1 4 jours 525A28.52.51.8843.516

0.93 €

1 4 jours 530A28.52.51.8843.516

1.00 €

1 4 jours 610A21032.38544.5

1.00 €

1 4 jours 612A21032.38546.5

0.92 €

1 4 jours 616A21032.385410.5

0.93 €

1 4 jours 620A21032.385414.5

0.94 €

1 4 jours 625A21032.385419.5

1.00 €

1 4 jours 630A21032.385418

1.00 €

1 4 jours 635A21032.385418

1.00 €

1 4 jours 640A21032.385418

1.00 €

1 4 jours 645A21032.385418

1.30 €

1 4 jours 650A21032.385418

1.71 €

1 4 jours 660A21032.385418

1.41 €

1 4 jours 810A21342.8865-

1.37 €

1 4 jours 812A21342.88655

1.27 €

1 4 jours 816A21342.88659

1.09 €

1 4 jours 820A21342.886522

1.09 €

1 4 jours 825A21342.886522

1.09 €

1 4 jours 830A21342.886522

1.21 €

1 4 jours 835A21342.886522

1.32 €

1 4 jours 840A21342.886522

1.56 €

1 4 jours 845A21342.886522

1.77 €

1 4 jours 850A21342.886522

2.27 €

1 4 jours 860A21342.886522

3.25 €

1 4 jours 870A21342.886522

2.56 €

1 4 jours 1016A21653.3586.58

2.19 €

1 4 jours 1020A21653.3586.512

2.07 €

1 4 jours 1025A21653.3586.517

2.23 €

1 4 jours 1030A21653.3586.522

2.32 €

1 4 jours 1035A21653.3586.527

2.55 €

1 4 jours 1040A21653.3586.526

2.94 €

1 4 jours 1045A21653.3586.526

3.19 €

1 4 jours 1050A21653.3586.526

3.88 €

1 4 jours 1060A21653.3586.526

4.83 €

1 4 jours 1070A21653.3586.526

3.39 €

1 4 jours 1220A21863.85107.510.5

3.19 €

1 4 jours 1225A21863.85107.515.5

3.19 €

1 4 jours 1230A21863.85107.530

3.42 €

1 4 jours 1235A21863.85107.525.5

3.74 €

1 4 jours 1240A21863.85107.530.5

4.12 €

1 4 jours 1245A21863.85107.530

4.44 €

1 4 jours 1250A21863.85107.530

5.30 €

1 4 jours 1260A21863.85107.530

6.52 €

1 4 jours 1270A21863.85107.530

1.16 €

1 4 jours 410A4721.4832.86.5

1.16 €

1 4 jours 412A4721.4832.88.5

0.92 €

1 4 jours 416A4721.4832.812.5

0.92 €

1 4 jours 420A4721.4832.814

0.97 €

1 4 jours 425A4721.4832.814

1.16 €

1 4 jours 510A48.52.51.8843.55.8

1.16 €

1 4 jours 512A48.52.51.8843.57.85

Loading...

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Qualité 70 Corps de finition de surface brillant

Assistance technique