Écrous hexagonaux avec filetage polyamide, type haut avec verrouillage, DIN 982 / acier inoxydable, similaires à DIN 982 (K1147)

Écrous hexagonaux avec filetage polyamide, type haut avec verrouillage, DIN 982 / acier inoxydable, similaires à DIN 982 (K1147)
· Sécurité à action radiale contre le desserrage de l'écrou

· Plage de température -50 °C jusqu'à +120 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1147.105
K1147.106
K1147.108
K1147.110
K1147.112
K1147.116
K1147.120
K1147.204
K1147.205
K1147.206
K1147.208
K1147.210
K1147.212
K1147.214
K1147.216
K1147.220
K1147.224
K1147.310
K1147.312
K1147.316
K1147.320
K1147.324
K1147.605
K1147.606
K1147.608
K1147.610
K1147.612
K1147.616
K1147.620
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau Corde acier Qualité Corps de finition de surface D=filetage
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
M
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
G=Filetage

0.30 €

1 4 jours 5Acier inoxydableA2-brillantM58.796.34.48-

0.37 €

1 4 jours 6Acier inoxydableA2-brillantM611.0584.910M6

0.66 €

1 4 jours 8Acier inoxydableA2-brillantM814.389.56.4413M8

0.93 €

1 4 jours 10Acier inoxydableA2-brillantM1018.911.58.0417M10

1.36 €

1 4 jours 12Acier inoxydableA2-brillantM1221.11410.3719M12

2.19 €

1 4 jours 16Acier inoxydableA2-brillantM1626.761814.124M16

4.53 €

1 4 jours 20Acier inoxydableA2-brillantM2032.952216.930M20

0.16 €

1 4 jours 4Acier-6-8GalvaniséM47.6662.97M4

0.16 €

1 4 jours 5Acier-8GalvaniséM58.796.34.48-

0.21 €

1 4 jours 6Acier-8GalvaniséM611.0584.910M6

0.30 €

1 4 jours 8Acier-8GalvaniséM814.389.56.4413M8

0.61 €

1 4 jours 10Acier-8GalvaniséM1018.911.58.0417M10

0.94 €

1 4 jours 12Acier-8GalvaniséM1221.11410.3719M12

1.44 €

1 4 jours 14Acier-8GalvaniséM1423.91612.122M14

1.75 €

1 4 jours 16Acier-8GalvaniséM1626.761814.124M16

3.36 €

1 4 jours 20Acier-8GalvaniséM2032.952216.930M20

6.74 €

1 4 jours 24Acier-8GalvaniséM2439.552820.236M24

0.81 €

1 4 jours 10Acier-10GalvaniséM1018.911.58.0417M10

1.14 €

1 4 jours 12Acier-10GalvaniséM1221.11410.3719M12

2.09 €

1 4 jours 16Acier-10GalvaniséM1626.761814.124M16

3.94 €

1 4 jours 20Acier-10GalvaniséM2032.952216.930M20

7.26 €

1 4 jours 24Acier-10GalvaniséM2439.552820.236M24

0.38 €

1 4 jours 5Acier inoxydableA4-brillantM58.796.34.48-

0.47 €

1 4 jours 6Acier inoxydableA4-brillantM611.0584.910-

0.84 €

1 4 jours 8Acier inoxydableA4-brillantM814.389.56.4413-

1.18 €

1 4 jours 10Acier inoxydableA4-brillantM1018.911.58.0417-

1.77 €

1 4 jours 12Acier inoxydableA4-brillantM1221.11410.3719-

2.85 €

1 4 jours 16Acier inoxydableA4-brillantM1626.761814.124-

5.89 €

1 4 jours 20Acier inoxydableA4-brillantM2032.952216.930-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Polyamide

Assistance technique