Écrous borgnes en acier inoxydable avec collier, rondelles d’étanchéité et d’ajustage au USIT hygiénique (K1493)

Écrous borgnes en acier inoxydable avec collier, rondelles d’étanchéité et d’ajustage au USIT hygiénique (K1493)
· Système de fixation par vis certifié par l'EHEDG

· Taille M4 - M16

· Inox 1.4404.

· Rondelle facile à monter et à remplacer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1493.04
K1493.05
K1493.06
K1493.08
K1493.10
K1493.12
K1493.16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) D1
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
T
(mm)

2.82 €

1 4 jours 410.890.4574.8

3.28 €

1 4 jours 511.8110.586

3.51 €

1 4 jours 614130.55107.2

5.13 €

1 4 jours 818160.6139.6

6.21 €

1 4 jours 1022200.751612

12.29 €

1 4 jours 1226.6230.91814.4

19.81 €

1 4 jours 1635301.22419.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Corde acier 1.4404 Corps de finition de surface Poli
Approbation / Certification EHEDG

Assistance technique