Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0281.5706X15 |
K0281.5706X20 |
K0281.5706X25 |
K0281.5706X35 |
K0281.5708X16 |
K0281.5708X25 |
K0281.5708X30 |
K0281.5708X35 |
K0281.5710X30 |
K0281.5710X40 |
K0281.5710X50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | 4 jours | 6 | 15 | ||
2.05 € | 1 | 4 jours | 6 | 20 | ||
2.05 € | 1 | 4 jours | 6 | 25 | ||
2.09 € | 1 | 4 jours | 6 | 35 | ||
2.37 € | 1 | 4 jours | 8 | 16 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | 8 | 25 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | 8 | 30 | ||
2.45 € | 1 | 4 jours | 8 | 35 | ||
2.47 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | ||
2.48 € | 1 | 4 jours | 10 | 40 | ||
2.53 € | 1 | 4 jours | 10 | 50 |
Loading...
Matériau | Plastique | Matériau principal | Thermoplastique | D1=Diamètre extérieur(mm) | 57.4 |
---|---|---|---|---|---|
Forme | L | Couleur principale | Noir | Composant de finition de surface | Galvanisé |
H=Hauteur(mm) | 17 | Matériau du composant | Acier | Qualité | 5.8 |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles