Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Matériau du composant | Composant de finition de surface | D1=Diamètre extérieur (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | K (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 1 | 4 jours | 4 | Acier | passivé-bleu | 18 | 11 | 13 | 8 | 10 | ||
1.78 € | 1 | 4 jours | 4 | Acier inoxydable | brillant | 18 | 11 | 13 | 8 | 10 | ||
1.20 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier | passivé-bleu | 20 | 13.6 | 15 | 9 | 10 | ||
1.25 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | passivé-bleu | 20 | 13.6 | 15 | 9 | 10 | ||
1.91 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier inoxydable | brillant | 20 | 13.6 | 15 | 9 | 10 | ||
1.99 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier inoxydable | brillant | 20 | 13.6 | 15 | 9 | 10 | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier | passivé-bleu | 25 | 14 | 17 | 10 | 10 | ||
1.36 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | passivé-bleu | 25 | 14 | 17 | 10 | 10 | ||
2.05 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier inoxydable | brillant | 25 | 14 | 17 | 10 | 10 | ||
2.19 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier inoxydable | brillant | 25 | 14 | 17 | 10 | 10 | ||
1.64 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | passivé-bleu | 32 | 18 | 22 | 13 | 14 | ||
2.33 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | brillant | 32 | 18 | 22 | 13 | 14 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | passivé-bleu | 32 | 18 | 22 | 13 | 14 | ||
2.46 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | brillant | 32 | 18 | 22 | 13 | 14 | ||
2.05 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | passivé-bleu | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 | ||
2.60 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | brillant | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 | ||
2.19 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | passivé-bleu | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 | ||
2.68 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | brillant | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | RAL 7021 gris noir |
---|
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Matériau du composant
Composant de finition de surface
D1=Diamètre extérieur(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
K(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles