Boutons moletés, biopolymère, avec filetage extérieur (K0247)

Boutons moletés, biopolymère, avec filetage extérieur (K0247)
Matière:
Biopolymère renforcé de fibres de bois, hêtre naturel.
Biopolymère renforcé de fibres de verre, gris foncé.
Douille et tige filetée en inox 1.4305.

Finition:
Hêtre naturel avec aspect fibre de bois ou teinté gris foncé.
Douille et tige filetée en inox brillant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0247.10010590X10
K0247.100105143X10
K0247.10010690X15
K0247.100106143X15
K0247.10105143X10
K0247.1010590X10
K0247.10106143X15
K0247.1010690X15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Matériau du corps principal Matériau principal
(mm)
Matériau du composant
(mm)
Composant de finition de surface
(mm)
Couleur principale
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Code acier composant Poids PL Edelstahl RoHS

2.23 €

1 4 jours M5PolyamidePolyamideAcier inoxydablenaturelRAL 7021 gris noir101.43050,0070truetrue

2.23 €

1 4 jours M5PolyamidePolyamideAcier inoxydablenaturelhêtre naturel101.43050,0070truetrue

2.25 €

1 4 jours M6PolyamidePolyamideAcier inoxydablenaturelRAL 7021 gris noir151.43050,0090truetrue

2.25 €

1 4 jours M6PolyamidePolyamideAcier inoxydablenaturelhêtre naturel151.43050,0090truetrue

1.45 €

1 4 jours M5AutresBiopolymère--hêtre naturel10----

1.45 €

1 4 jours M5AutresBiopolymère--RAL 7021 gris noir10----

1.50 €

1 4 jours M6AutresBiopolymère--hêtre naturel15----

1.50 €

1 4 jours M6AutresBiopolymère--RAL 7021 gris noir15----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur(Ø) 21 Taille(mm) 1 D2(mm) 14
D3(mm) 19 H=Hauteur(mm) 22 Désignation Bouton Moleté
Type de filetage filetage H1(mm) 8

Assistance technique