Boutons moletés, biopolymère, avec filetage intérieur (K0247)

Boutons moletés, biopolymère, avec filetage intérieur (K0247)
Matière:
Biopolymère renforcé de fibres de bois, hêtre naturel.
Biopolymère renforcé de fibres de verre, gris foncé.
Douille et tige filetée en inox 1.4305.
Finition:
Hêtre naturel avec aspect fibre de bois ou teinté gris foncé.
Douille et tige filetée en inox brillant.
Nota:
Bonne résistance mécanique (testée avec au moins deux fois plus de sécurité).
Bonne résistance aux produits chimiques.
Pour utilisation en extérieur (résistance aux intempéries).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0247.10010490
K0247.100104143
K0247.10010590
K0247.100105143
K0247.10010690
K0247.100106143
K0247.10104143
K0247.1010490
K0247.10105143
K0247.1010590
K0247.10106143
K0247.1010690
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Matériau du corps principal Matériau principal
(mm)
Matériau du composant
(mm)
Composant de finition de surface
(mm)
Couleur principale
(mm)
Code acier composant Poids PL Edelstahl RoHS

2.08 €

1 4 jours M4PolyamidePolyamideAcier inoxydablenaturelRAL 7021 gris noir1.43050,0080truetrue

2.08 €

1 4 jours M4PolyamidePolyamideAcier inoxydablenaturelhêtre naturel1.43050,0080truetrue

2.08 €

1 4 jours M5PolyamidePolyamideAcier inoxydablenaturelRAL 7021 gris noir1.43050,0070truetrue

2.08 €

1 4 jours M5PolyamidePolyamideAcier inoxydablenaturelhêtre naturel1.43050,0070truetrue

2.08 €

1 4 jours M6PolyamidePolyamideAcier inoxydablenaturelRAL 7021 gris noir1.43050,0070truetrue

2.08 €

1 4 jours M6PolyamidePolyamideAcier inoxydablenaturelhêtre naturel1.43050,0070truetrue

1.37 €

1 4 jours M4AutresBiopolymère--hêtre naturel----

1.37 €

1 4 jours M4AutresBiopolymère--RAL 7021 gris noir----

1.37 €

1 4 jours M5AutresBiopolymère--hêtre naturel----

1.37 €

1 4 jours M5AutresBiopolymère--RAL 7021 gris noir----

1.37 €

1 4 jours M6AutresBiopolymère--hêtre naturel----

1.37 €

1 4 jours M6AutresBiopolymère--RAL 7021 gris noir----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur(Ø) 21 Taille(mm) 1 D2(mm) 14
D3(mm) 19 H=Hauteur(mm) 22 T=profondeur de filetage(mm) 10
Désignation Bouton Moleté Type de filetage taraudage H1(mm) 8

Assistance technique