Boutons moletés pour vis à tête hexagonale, forme B (K1138)

Boutons moletés pour vis à tête hexagonale, forme B (K1138)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Spécialement conçus pour une utilisation avec des vis ISO 4014

· Coloris : noir et orange

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1138.10040
K1138.10050
K1138.10060
K1138.10080
K1138.10100
K1138.11040
K1138.11050
K1138.11060
K1138.11080
K1138.11100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale
(mm)
H=Hauteur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
pour vis

0.61 €

1 4 jours 17Noir11.57M4

0.63 €

1 4 jours 20Noir158M5

0.81 €

1 4 jours 25Noir1810M6

0.98 €

1 4 jours 36Noir2313M8

0.99 €

1 4 jours 36Noir2317M10

0.61 €

1 4 jours 17Orange11.57M4

0.63 €

1 4 jours 20Orange158M5

0.81 €

1 4 jours 25Orange1810M6

0.98 €

1 4 jours 36Orange2313M8

0.99 €

1 4 jours 36Orange2317M10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) POM Forme(mm) B

Assistance technique