Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Corde acier | Matériau du composant (mm) | Couleur du composant (mm) | Composant de finition de surface (mm) | Couleur principale (mm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 € | 1 | 4 jours | M3 | 1.4305 | Acier inoxydable | - | brillant | RAL 7021 gris noir | 8 | ||
1.51 € | 1 | 4 jours | M3 | 1.4305 | Acier inoxydable | - | brillant | RAL 7021 gris noir | 10 | ||
1.51 € | 1 | 4 jours | M3 | 1.4305 | Acier inoxydable | - | brillant | RAL 7021 gris noir | 12 | ||
1.51 € | 1 | 4 jours | M3 | 1.4305 | Acier inoxydable | - | brillant | RAL 7021 gris noir | 15 | ||
1.44 € | 1 | 4 jours | M4 | 1.4305 | Acier inoxydable | - | brillant | RAL 7021 gris noir | 8 | ||
1.44 € | 1 | 4 jours | M4 | 1.4305 | Acier inoxydable | - | brillant | RAL 7021 gris noir | 10 | ||
1.44 € | 1 | 4 jours | M4 | 1.4305 | Acier inoxydable | - | brillant | RAL 7021 gris noir | 12 | ||
1.44 € | 1 | 4 jours | M4 | 1.4305 | Acier inoxydable | - | brillant | RAL 7021 gris noir | 15 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | - | brillant | RAL 7021 gris noir | 10 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | - | brillant | RAL 7021 gris noir | 12 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | - | brillant | RAL 7021 gris noir | 15 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | - | brillant | RAL 7021 gris noir | 20 | ||
1.67 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 7021 gris noir | brillant | - | 10 | ||
1.67 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | - | brillant | RAL 7021 gris noir | 15 | ||
1.67 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | - | brillant | RAL 7021 gris noir | 20 | ||
1.67 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | - | brillant | RAL 7021 gris noir | 25 | ||
1.55 € | 1 | 4 jours | M3 | - | Acier | - | - | RAL 7021 gris noir | 8 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | M3 | - | Acier | - | - | RAL 7021 gris noir | 10 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | M3 | - | Acier | - | - | RAL 7021 gris noir | 12 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | M3 | - | Acier | - | - | RAL 7021 gris noir | 15 | ||
1.02 € | 1 | 4 jours | M4 | - | Acier | - | - | RAL 7021 gris noir | 8 | ||
1.02 € | 1 | 4 jours | M4 | - | Acier | - | - | RAL 7021 gris noir | 10 | ||
1.02 € | 1 | 4 jours | M4 | - | Acier | - | - | RAL 7021 gris noir | 12 | ||
1.02 € | 1 | 4 jours | M4 | - | Acier | - | - | RAL 7021 gris noir | 15 | ||
1.05 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | - | - | RAL 7021 gris noir | 10 | ||
1.05 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | - | - | RAL 7021 gris noir | 12 | ||
1.05 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | - | - | RAL 7021 gris noir | 15 | ||
1.05 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | - | - | RAL 7021 gris noir | 20 | ||
1.10 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | - | - | RAL 7021 gris noir | 10 | ||
1.10 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | - | - | RAL 7021 gris noir | 15 | ||
1.10 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | - | - | RAL 7021 gris noir | 20 | ||
1.10 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | - | - | RAL 7021 gris noir | 25 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Taille(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 15 | D2(mm) | 11 | D3(mm) | 13 |
H=Hauteur(mm) | 11.5 | H1(Nm) | 4.3 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Corde acier
Matériau du composant(mm)
Couleur du composant(mm)
Composant de finition de surface(mm)
Couleur principale(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles