Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0110.0003 |
K0110.0004 |
K0110.0005 |
K0110.003 |
K0110.004 |
K0110.005 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Corde acier | Matériau du composant (mm) | Composant de finition de surface (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78 € | 1 | 4 jours | M3 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | 4.5 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | M4 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | 6 | ||
1.86 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | 6 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | M3 | - | Laiton | - | 4.5 | ||
1.16 € | 1 | 4 jours | M4 | - | Laiton | - | 6 | ||
1.16 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Laiton | - | 6 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Taille(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | RAL 7021 gris noir | D1(mm) | 15 | D2(mm) | 11 |
D3(mm) | 13 | H=Hauteur(mm) | 11.5 | H1(Nm) | 4.3 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Corde acier
Matériau du composant(mm)
Composant de finition de surface(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles