Boutons moletés, forme D, avec douilles filetées, sans capuchon (K0260)

Boutons moletés, forme D, avec douilles filetées, sans capuchon (K0260)
· Maniement sûr grâce au volant moleté ergonomique

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Multiples possibilités d'utilisation

· La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0260.1105
K0260.1106
K0260.1108
K0260.1208
K0260.1210
K0260.1310
K0260.1312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Taille
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
T=profondeur de filetage
(mm)

1.86 €

1 4 jours M540116.5301310

1.86 €

1 4 jours M640116.5301310

2.09 €

1 4 jours M840116.5301314

2.48 €

1 4 jours M850218351514

2.51 €

1 4 jours M1050218351514

3.04 €

1 4 jours M1063322401714

3.35 €

1 4 jours M1263322401718

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier
Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir Forme(mm) D

Assistance technique