Poignées de verrou (K0178)

Poignées de verrou (K0178)
· Utilisable individuellement

· Le léger creux dans la poignée permet une bonne prise en main

· Des forces de serrage élevées peuvent être transmises facilement

· Différents modes de fixation possibles grâce au centrage latéral

· Version : Inox ou acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0178.1040
K0178.1041
K0178.2050
K0178.2051
K0178.3060
K0178.3061
K0178.4080
K0178.4081
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Corde acier Taille
(mm)
Couleur principale
(mm)
A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D=alésage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=profondeur d’alésage
(mm)
T1
(mm)

5.81 €

1 4 jours Acier inoxydable1.43081brillant25347.51.58.5395.50.5

5.29 €

1 4 jours Acier-1noir oxydé25347.51.58.5395.50.5

6.75 €

1 4 jours Acier inoxydable1.43082brillant303.659210.2410.86.51

5.59 €

1 4 jours Acier-2noir oxydé303.659210.2410.86.51

7.15 €

1 4 jours Acier inoxydable1.43083brillant404.8612213.6514.48.71

5.97 €

1 4 jours Acier-3noir oxydé404.8612213.6514.48.71

8.97 €

1 4 jours Acier inoxydable1.43084brillant50681531761810.21

7.34 €

1 4 jours Acier-4noir oxydé50681531761810.21

Loading...

  1. 1

Assistance technique