Boutons champignon, antibactériens, filetage intérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0251) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Boutons champignon, antibactériens, filetage intérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0251)
· Domaines d'application : technique médicale, domaine de la rééducation, production d'aliments, établissements publics, cuisines et salles de bains

· MEDI grip : un effet antibactérien longue durée grâce à un plastique spécial complètement recouvert

· Avantages : résistant à l'humidité et aux produits nettoyants, pas d'effets toxiques indésirables, action contre les germes multirésistants, réduit le risque d'infection

· Le risque d'une prolifération des microorganismes est réduit, et les germes présents sont complètement éliminés en l'espace de quelques heures

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0251.12005144

Référence pièce
K0251.12005144
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.61 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal M5 Matériau du corps principal Autres Diamètre extérieur(Ø) 21
Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier inoxydable Taille(mm) 1
Couleur principale(mm) RAL 7015 gris ardoise D2(mm) 12 D3(mm) 19
H=Hauteur(mm) 21 H1(Nm) 10 T=profondeur de filetage(mm) 10

Vous vous trouvez sur la page de Boutons champignon, antibactériens, filetage intérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0251), le numéro d'article est le suivant: K0251.12005144.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0251.12005144.

Assistance technique