Boutons champignon, biopolymère, filetage extérieur (K0251)

Boutons champignon, biopolymère, filetage extérieur (K0251)
Matière:
Biopolymère renforcé de fibres de bois, hêtre naturel.
Biopolymère renforcé de fibres de verre, gris foncé.
Tige filetée en inox 1.4305.
Finition:
Hêtre naturel avec aspect fibre de bois ou teinté gris foncé.
Tige filetée en inox brillant.
Nota:
Bonne résistance mécanique (testée avec au moins deux fois plus de sécurité).
Bonne résistance aux produits chimiques.
Pour utilisation en extérieur (résistance aux intempéries).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0251.10005143X10
K0251.1000590X10
K0251.10006143X15
K0251.1000690X15
K0251.10008143X15
K0251.1000890X15
K0251.1005143X10
K0251.100590X10
K0251.1006143X15
K0251.100690X15
K0251.1008143X15
K0251.100890X15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Matériau du corps principal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau principal
(mm)
Matériau du composant
(mm)
Taille
(mm)
Composant de finition de surface
(mm)
Couleur principale
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
H1
(mm)
Code acier composant Poids PL Edelstahl RoHS

2.19 €

1 4 jours M5Polyamide21PolyamideAcier inoxydable1naturelhêtre naturel12192110101.43050,0060truetrue

2.19 €

1 4 jours M5Polyamide21PolyamideAcier inoxydable1naturelRAL 7021 gris noir12192110101.43050,0060truetrue

3.07 €

1 4 jours M6Polyamide25PolyamideAcier inoxydable2naturelhêtre naturel14232515121.43050,0100truetrue

3.07 €

1 4 jours M6Polyamide25PolyamideAcier inoxydable2naturelRAL 7021 gris noir14232515121.43050,0100truetrue

4.27 €

1 4 jours M8Polyamide33PolyamideAcier inoxydable3naturelhêtre naturel18313315151.43050,0200truetrue

4.27 €

1 4 jours M8Polyamide33PolyamideAcier inoxydable3naturelRAL 7021 gris noir18313315151.43050,0200truetrue

1.43 €

1 4 jours M5Autres21Biopolymère-1-hêtre naturel1219211010----

1.43 €

1 4 jours M5Autres21Biopolymère-1-RAL 7021 gris noir1219211010----

2.08 €

1 4 jours M6Autres25Biopolymère-2-hêtre naturel1423251512----

2.08 €

1 4 jours M6Autres25Biopolymère-2-RAL 7021 gris noir1423251512----

2.86 €

1 4 jours M8Autres33Biopolymère-3-hêtre naturel1933331515----

2.86 €

1 4 jours M8Autres33Biopolymère-3-RAL 7021 gris noir1933331515----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Bouton Champignon Type de filetage filetage

Assistance technique