Boutons champignon, filetage mâle, tête haute pour joints de process hygiéniques USIT Freudenberg, rondelles d’étanchéité et d’ajustage (K1309)

Boutons champignon, filetage mâle, tête haute pour joints de process hygiéniques USIT Freudenberg, rondelles d’étanchéité et d’ajustage (K1309)
· Convient spécialement pour les locaux sanitaires

· Idéal pour les mouvements de traction et de pression manuels

· La surface polie miroir Ra 0,8 µm garantit un nettoyage facile

· Étanchéité totale en association avec la rondelle (K1326)

· Matériau : Inox 1.4404, très bonne résistance à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1309.2004X8
K1309.2105X10
K1309.2506X12
K1309.3308X16
K1309.4010X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
L=longueur de filetage
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
R1

9.89 €

1 4 jours M42010.81988730.45

10.72 €

1 4 jours M52111.8211010930.5

11.93 €

1 4 jours M62514.22512121130.55

20.07 €

1 4 jours M833183315161540.7

21.40 €

1 4 jours M104022.34019201940.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4404 Couleur principale(mm) Poli

Assistance technique