Poignées à paumes, DIN 6335, fonte grise, forme L, avec filetage extérieur (K0147)

Poignées à paumes, DIN 6335, fonte grise, forme L, avec filetage extérieur (K0147)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme L : avec tige filetée

· Version : tribofinition

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0147.606X15
K0147.606X20
K0147.606X25
K0147.606X30
K0147.606X40
K0147.606X50
K0147.608X20
K0147.608X25
K0147.608X30
K0147.608X40
K0147.608X50
K0147.610X20
K0147.610X25
K0147.610X30
K0147.610X40
K0147.610X50
K0147.612X20
K0147.612X30
K0147.612X40
K0147.612X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

6.65 €

1 4 jours M632122015

6.72 €

1 4 jours M632122020

6.74 €

1 4 jours M632122025

6.77 €

1 4 jours M632122030

6.90 €

1 4 jours M632122040

6.97 €

1 4 jours M632122050

7.38 €

1 4 jours M840142520

7.59 €

1 4 jours M840142525

7.61 €

1 4 jours M840142530

7.66 €

1 4 jours M840142540

7.75 €

1 4 jours M840142550

9.87 €

1 4 jours M1050183220

9.89 €

1 4 jours M1050183225

9.95 €

1 4 jours M1050183230

10.04 €

1 4 jours M1050183240

10.10 €

1 4 jours M1050183250

10.30 €

1 4 jours M1263204020

10.35 €

1 4 jours M1263204030

10.53 €

1 4 jours M1263204040

10.63 €

1 4 jours M1263204050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Fonte grise Matériau du composant(mm) Acier inoxydable
Forme(mm) L

Assistance technique