Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0683.06 |
K0683.08 |
K0683.10 |
K0683.12 |
K0683.14 |
K0683.16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | D2 (mm) | D4 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.57 € | 1 | 4 jours | M6 | 30 | 15 | 7 | 20 | 10 | ||
11.57 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 18 | 9.4 | 25 | 14 | ||
13.10 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 21 | 11.3 | 30 | 16 | ||
15.55 € | 1 | 4 jours | M12 | 60 | 26 | 13.1 | 35 | 19 | ||
17.07 € | 1 | 4 jours | M14 | 70 | 30 | 15.6 | 40 | 22 | ||
20.24 € | 1 | 4 jours | M16 | 80 | 34 | 17.6 | 45 | 25 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Fonte grise |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
D2(mm)
D4(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles