Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0145.504008 |
K0145.5040082 |
K0145.505010 |
K0145.5050102 |
K0145.506312 |
K0145.5063122 |
K0145.508016 |
K0145.5080162 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Corps de finition de surface (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | T=profondeur de filetage (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | chuté | 14 | 25 | 14 | 15 | 18 | ||
8.40 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Poli | 14 | 25 | 14 | 15 | 18 | ||
5.66 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | chuté | 18 | 32 | 20 | 18 | 21 | ||
9.56 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Poli | 18 | 32 | 20 | 18 | 21 | ||
7.91 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | chuté | 25 | 40 | 25 | 22 | 25 | ||
12.35 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | Poli | 25 | 40 | 25 | 22 | 25 | ||
11.85 € | 1 | 4 jours | M16 | 80 | chuté | 25 | 50 | 30 | 28 | 32 | ||
16.76 € | 1 | 4 jours | M16 | 80 | Poli | 25 | 50 | 30 | 28 | 32 |
Loading...
Matériau du corps principal | Aluminium | Forme(mm) | E |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Corps de finition de surface(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
T=profondeur de filetage(mm)
T1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles