Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, forme E, avec douille en acier saillante (K0148)

Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, forme E, avec douille en acier saillante (K0148)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme E : insert acier saillant

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0148.306
K0148.308
K0148.310
K0148.312
K0148.316
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H5 H6
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

2.31 €

1 4 jours M632122391212

2.50 €

1 4 jours M8401426101315

3.21 €

1 4 jours M10501832121818

4.55 €

1 4 jours M12632040142322

7.05 €

1 4 jours M16802550172828

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Matériau du composant(mm) Acier
Couleur principale(mm) finition polie noire Forme(mm) E

Assistance technique