Poignées à paumes souples, forme L (K0613)

Poignées à paumes souples, forme L (K0613)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie

· Le matériau antidérapant s'adapte parfaitement aux mouvements de la main

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0613.5108X20
K0613.5108X40
K0613.5110X20
K0613.5110X40
K0613.7608X20
K0613.7608X40
K0613.7610X20
K0613.7610X40
K0613.7612X20
K0613.7612X30
K0613.7612X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
L=longueur de filetage
(mm)

1.43 €

1 4 jours M85115231020

1.79 €

1 4 jours M85115231040

2.05 €

1 4 jours M105115231020

2.21 €

1 4 jours M105115231040

1.91 €

1 4 jours M87619.53013.520

1.91 €

1 4 jours M87619.53013.540

2.37 €

1 4 jours M107619.53013.520

2.61 €

1 4 jours M107619.53013.540

2.40 €

1 4 jours M127619.53013.520

2.56 €

1 4 jours M127619.53013.530

2.65 €

1 4 jours M127619.53013.540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier
Forme(mm) L

Assistance technique