Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0253.10106143X15 |
K0253.1010690X15 |
K0253.10208143X20 |
K0253.1020890X20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Taille (mm) | Couleur principale (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | H2 | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | 1 | hêtre naturel | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | ||
3.16 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | 1 | RAL 7021 gris noir | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | ||
3.60 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | 2 | hêtre naturel | 15.5 | 19 | 33 | 3.5 | 2.6 | 20 | ||
3.60 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | 2 | RAL 7021 gris noir | 15.5 | 19 | 33 | 3.5 | 2.6 | 20 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Biopolymère |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Taille(mm)
Couleur principale(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
H2
L=longueur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles