Boutons sphériques avec filetage mâle (K0253)

Boutons sphériques avec filetage mâle (K0253)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0253.01061X15
K0253.01061X20
K0253.01061X25
K0253.01061X30
K0253.01062X15
K0253.01062X20
K0253.01062X25
K0253.01062X30
K0253.01063X15
K0253.01063X20
K0253.01063X25
K0253.01063X30
K0253.01065X15
K0253.01065X20
K0253.01065X25
K0253.01065X30
K0253.01066X15
K0253.01066X20
K0253.01066X25
K0253.01066X30
K0253.01067X15
K0253.01067X20
K0253.01067X25
K0253.01067X30
K0253.0106X15
K0253.0106X20
K0253.0106X25
K0253.0106X30
K0253.02081X20
K0253.02081X25
K0253.02081X30
K0253.02081X40
K0253.02082X20
K0253.02082X25
K0253.02082X30
K0253.02082X40
K0253.02083X20
K0253.02083X25
K0253.02083X30
K0253.02083X40
K0253.02085X20
K0253.02085X25
K0253.02085X30
K0253.02085X40
K0253.02086X20
K0253.02086X25
K0253.02086X30
K0253.02086X40
K0253.02087X20
K0253.02087X25
K0253.02087X30
K0253.02087X40
K0253.0208X20
K0253.0208X25
K0253.0208X30
K0253.0208X40
K0253.03101X20
K0253.03101X30
K0253.03101X40
K0253.03102X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Corde acier Matériau du composant
(mm)
Capuchon de couleur
(mm)
Taille
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
H2 L=longueur de filetage
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

4.51 €

1 4 jours M6251.4305Acier inoxydableRAL 2004 orange11217253215-

4.51 €

1 4 jours M6251.4305Acier inoxydableRAL 2004 orange11217253220-

4.51 €

1 4 jours M6251.4305Acier inoxydableRAL 2004 orange11217253225-

4.51 €

1 4 jours M6251.4305Acier inoxydableRAL 2004 orange11217253230-

4.51 €

1 4 jours M6251.4305Acier inoxydableRAL 6032 vert signal11217253215-

4.51 €

1 4 jours M6251.4305Acier inoxydableRAL 6032 vert signal11217253220-

4.51 €

1 4 jours M6251.4305Acier inoxydableRAL 6032 vert signal11217253225-

4.51 €

1 4 jours M6251.4305Acier inoxydableRAL 6032 vert signal11217253230-

4.51 €

1 4 jours M6251.4305Acier inoxydableRAL 5017 bleu11217253215-

4.51 €

1 4 jours M6251.4305Acier inoxydableRAL 5017 bleu11217253220-

4.51 €

1 4 jours M6251.4305Acier inoxydableRAL 5017 bleu11217253225-

4.51 €

1 4 jours M6251.4305Acier inoxydableRAL 5017 bleu11217253230-

4.51 €

1 4 jours M625-Acier inoxydableRAL 7035 gris clair1121725321510

4.51 €

1 4 jours M625-Acier inoxydableRAL 7035 gris clair1121725322010

4.51 €

1 4 jours M625-Acier inoxydableRAL 7035 gris clair1121725322510

4.51 €

1 4 jours M625-Acier inoxydableRAL 7035 gris clair1121725323010

4.51 €

1 4 jours M625-Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic1121725321510

4.51 €

1 4 jours M625-Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic1121725322010

4.51 €

1 4 jours M625-Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic1121725322510

4.51 €

1 4 jours M625-Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic1121725323010

4.51 €

1 4 jours M625-Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza1121725321510

4.51 €

1 4 jours M625-Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza1121725322010

4.51 €

1 4 jours M625-Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza1121725322510

4.51 €

1 4 jours M625-Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza1121725323010

4.51 €

1 4 jours M625-Acier inoxydableRAL 7021 gris noir11217253215-

4.51 €

1 4 jours M625-Acier inoxydableRAL 7021 gris noir11217253220-

4.51 €

1 4 jours M625-Acier inoxydableRAL 7021 gris noir11217253225-

4.51 €

1 4 jours M625-Acier inoxydableRAL 7021 gris noir11217253230-

5.53 €

1 4 jours M8321.4305Acier inoxydableRAL 2004 orange215.519333.52.620-

5.53 €

1 4 jours M8321.4305Acier inoxydableRAL 2004 orange215.519333.52.625-

5.53 €

1 4 jours M8321.4305Acier inoxydableRAL 2004 orange215.519333.52.630-

5.53 €

1 4 jours M8321.4305Acier inoxydableRAL 2004 orange215.519333.52.640-

5.53 €

1 4 jours M8321.4305Acier inoxydableRAL 6032 vert signal215.519333.52.620-

5.53 €

1 4 jours M8321.4305Acier inoxydableRAL 6032 vert signal215.519333.52.625-

5.53 €

1 4 jours M8321.4305Acier inoxydableRAL 6032 vert signal215.519333.52.630-

5.53 €

1 4 jours M8321.4305Acier inoxydableRAL 6032 vert signal215.519333.52.640-

5.53 €

1 4 jours M8321.4305Acier inoxydableRAL 5017 bleu215.519333.52.620-

5.53 €

1 4 jours M8321.4305Acier inoxydableRAL 5017 bleu215.519333.52.625-

5.53 €

1 4 jours M8321.4305Acier inoxydableRAL 5017 bleu215.519333.52.630-

5.53 €

1 4 jours M8321.4305Acier inoxydableRAL 5017 bleu215.519333.52.640-

5.53 €

1 4 jours M832-Acier inoxydableRAL 7035 gris clair215.519333.52.620-

5.53 €

1 4 jours M832-Acier inoxydableRAL 7035 gris clair215.519333.52.625-

5.53 €

1 4 jours M832-Acier inoxydableRAL 7035 gris clair215.519333.52.630-

5.53 €

1 4 jours M832-Acier inoxydableRAL 7035 gris clair215.519333.52.640-

5.53 €

1 4 jours M832-Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic215.519333.52.620-

5.53 €

1 4 jours M832-Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic215.519333.52.625-

5.53 €

1 4 jours M832-Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic215.519333.52.630-

5.53 €

1 4 jours M832-Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic215.519333.52.640-

5.53 €

1 4 jours M832-Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza215.519333.52.620-

5.53 €

1 4 jours M832-Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza215.519333.52.625-

5.53 €

1 4 jours M832-Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza215.519333.52.630-

5.53 €

1 4 jours M832-Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza215.519333.52.640-

5.53 €

1 4 jours M832-Acier inoxydableRAL 7021 gris noir215.519333.52.620-

5.53 €

1 4 jours M832-Acier inoxydableRAL 7021 gris noir215.519333.52.625-

5.53 €

1 4 jours M832-Acier inoxydableRAL 7021 gris noir215.519333.52.630-

5.53 €

1 4 jours M832-Acier inoxydableRAL 7021 gris noir215.519333.52.640-

5.88 €

1 4 jours M10401.4305Acier inoxydableRAL 2004 orange31923414320-

5.88 €

1 4 jours M10401.4305Acier inoxydableRAL 2004 orange31923414330-

6.41 €

1 4 jours M10401.4305Acier inoxydableRAL 2004 orange31923414340-

5.88 €

1 4 jours M10401.4305Acier inoxydableRAL 6032 vert signal31923414320-

Loading...

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir

Assistance technique