Poignée étoile, forme D, douilles filetées, sans capuchon (K1090)

Poignée étoile, forme D, douilles filetées, sans capuchon (K1090)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme D : avec insert taraudé sans pastille

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1090.53005
K1090.53006
K1090.53008
K1090.54006
K1090.54008
K1090.54010
K1090.55008
K1090.55010
K1090.55012
K1090.56010
K1090.56012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T1
(mm)

1.21 €

1 4 jours M530151122114

1.08 €

1 4 jours M630151122114

1.12 €

1 4 jours M830151122114

1.68 €

1 4 jours M6401712.524.512.56

1.69 €

1 4 jours M8401712.524.512.56

1.84 €

1 4 jours M10401712.524.512.56

2.15 €

1 4 jours M85020142915.511

2.30 €

1 4 jours M105020142915.511

2.46 €

1 4 jours M12502014291411

2.56 €

1 4 jours M10602416.5341816

2.75 €

1 4 jours M12602416.5341816

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Laiton
Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) D T=profondeur de filetage(mm) 18

Assistance technique