Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1090.23005 |
K1090.23006 |
K1090.24006 |
K1090.24008 |
K1090.24010 |
K1090.25008 |
K1090.25010 |
K1090.25012 |
K1090.26010 |
K1090.26012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | D2 (mm) | D6 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | T=profondeur de filetage (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 1 | 4 jours | M5 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 14 | 1.5 | ||
1.13 € | 1 | 4 jours | M6 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 10 | 1.5 | ||
1.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | 17 | 12 | 24.5 | 12 | 16 | 1 | ||
1.62 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 17 | 12 | 24.5 | 12 | 14 | 1 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 17 | 12 | 24.5 | 12 | 14 | 1 | ||
1.83 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | 20 | 14.5 | 29 | 15.5 | 14 | 1.5 | ||
1.99 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 20 | 14.5 | 29 | 15.5 | 14 | 1.5 | ||
2.45 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | 20 | 14.5 | 29 | 15.5 | 18 | 1.5 | ||
2.76 € | 1 | 4 jours | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 21 | 1.5 | ||
2.91 € | 1 | 4 jours | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 18 | 1.5 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Matériau du composant(mm) | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | Noir | Forme(mm) | K |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
D2(mm)
D6(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
T=profondeur de filetage(mm)
T1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles