Poignées étoile, biopolymère, avec filetage extérieur (K0155)

Poignées étoile, biopolymère, avec filetage extérieur (K0155)
· NATURE grip : un biopolymère fabriqué entièrement à partir de matières premières renouvelables

· Domaines d'application : applications en extérieur, industrie du meuble, traitement du bois, technique agricole

· Bonne résistance mécanique, résistant aux acides et aux bases

· Le biopolymère est recyclable

· Produits en bois provenant de forêts exploitées selon des méthodes de culture durable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0155.10406190X15
K0155.104061143X15
K0155.10408143X20
K0155.10408190X25
K0155.104081143X25
K0155.1040890X20
K0155.10410143X25
K0155.10410190X25
K0155.104101143X25
K0155.1041090X25
K0155.10412143X25
K0155.1041290X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale
(mm)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 L=longueur de filetage
(mm)

0.72 €

1 4 jours M632RAL 7021 gris noir14201015

0.72 €

1 4 jours M632hêtre naturel14201015

0.72 €

1 4 jours M832hêtre naturel14201020

1.12 €

1 4 jours M840RAL 7021 gris noir18251325

1.12 €

1 4 jours M840hêtre naturel18251325

0.72 €

1 4 jours M832RAL 7021 gris noir14201020

1.12 €

1 4 jours M1040hêtre naturel18251325

1.82 €

1 4 jours M1050RAL 7021 gris noir22321725

1.82 €

1 4 jours M1050hêtre naturel22321725

1.12 €

1 4 jours M1040RAL 7021 gris noir18251325

1.82 €

1 4 jours M1250hêtre naturel22321725

1.82 €

1 4 jours M1250RAL 7021 gris noir22321725

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Biopolymère Forme(mm) L

Assistance technique