Poignées étoile, biopolymère, avec filetage intérieur (K0155)

Poignées étoile, biopolymère, avec filetage intérieur (K0155)
· NATURE grip : un biopolymère fabriqué entièrement à partir de matières premières renouvelables

· Domaines d'application : applications en extérieur, industrie du meuble, traitement du bois, technique agricole

· Bonne résistance mécanique, résistant aux acides et aux bases

· Le biopolymère est recyclable

· Produits en bois provenant de forêts exploitées selon des méthodes de culture durable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0155.10205190
K0155.102051143
K0155.10206143
K0155.1020690
K0155.10208143
K0155.10208190
K0155.102081143
K0155.1020890
K0155.10210143
K0155.10210190
K0155.102101143
K0155.1021090
K0155.10212190
K0155.102121143
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale
(mm)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)

0.77 €

1 4 jours M532RAL 7021 gris noir14201010

0.77 €

1 4 jours M532hêtre naturel14201010

0.77 €

1 4 jours M632hêtre naturel14201010

0.77 €

1 4 jours M632RAL 7021 gris noir14201010

0.85 €

1 4 jours M840hêtre naturel18251314

1.35 €

1 4 jours M850RAL 7021 gris noir22321714

1.35 €

1 4 jours M850hêtre naturel22321714

0.85 €

1 4 jours M840RAL 7021 gris noir18251314

1.35 €

1 4 jours M1050hêtre naturel22321714

0.85 €

1 4 jours M1040RAL 7021 gris noir18251314

0.85 €

1 4 jours M1040hêtre naturel18251314

1.35 €

1 4 jours M1050RAL 7021 gris noir22321714

1.35 €

1 4 jours M1250RAL 7021 gris noir22321718

1.35 €

1 4 jours M1250hêtre naturel22321718

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Biopolymère Forme(mm) K

Assistance technique