Poignées étoile, DIN 6336, fonte grise, forme D, filetage à tête fraisée (K0151)

Poignées étoile, DIN 6336, fonte grise, forme D, filetage à tête fraisée (K0151)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme D : Trou taraudÈ

· Version : tribofinition

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0151.406
K0151.408
K0151.410
K0151.412
K0151.416
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)

2.35 €

1 4 jours M632126.4201010

2.47 €

1 4 jours M840148.4251313

3.52 €

1 4 jours M10501810.5321716

5.14 €

1 4 jours M12632013402120

9.22 €

1 4 jours M16802517502520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Fonte grise Corps de finition de surface(mm) chuté
Forme(mm) D

Assistance technique