Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.95 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 12 | 20 | 15 | ||
6.80 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 12 | 20 | 20 | ||
6.90 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 12 | 20 | 25 | ||
6.97 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 12 | 20 | 30 | ||
7.75 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | ||
7.85 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | ||
7.94 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | ||
8.05 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | ||
10.41 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | ||
10.49 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | ||
10.66 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | ||
10.84 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | ||
11.85 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 20 | 40 | 30 | ||
11.93 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 20 | 40 | 40 | ||
12.02 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 20 | 40 | 50 | ||
12.21 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 20 | 40 | 60 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Fonte grise | Corps de finition de surface(mm) | chuté |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant(mm) | Acier inoxydable | Forme(mm) | L |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles