Poignées étoile, similaires à DIN 6336, pièces métalliques, acier inoxydable forme K, avec douilles filetées (K1016)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, pièces métalliques, acier inoxydable forme K, avec douilles filetées (K1016)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme K : insert taraudé en Inox

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1016.22505
K1016.23206
K1016.24008
K1016.25010
K1016.26312
K1016.28016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)
T6 minimum
(mm)

2.65 €

1 4 jours M525121687.57.5

2.67 €

1 4 jours M632142010129

3.12 €

1 4 jours M8401825131412

3.93 €

1 4 jours M10502232171815

5.62 €

1 4 jours M12632640212218

10.36 €

1 4 jours M16803550252424

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Corps de finition de surface(mm) poli brillant
Matériau du composant(mm) Acier inoxydable Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) K
Type-forme(mm) avec douilles filetées

Assistance technique