Poignées étoile, similaires à DIN 6336, aluminium, forme D, filetage à tête fraisée (K0149) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, aluminium, forme D, filetage à tête fraisée (K0149)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme D : Trou taraudÈ

· Version : tribofinition ou polissage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0149.44008
K0149.440082
K0149.45010
K0149.450102
K0149.46312
K0149.463122
K0149.48016
K0149.480162
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Corps de finition de surface
(mm)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)

5.52 €

1 4 jours M840chuté148.4251312

9.41 €

1 4 jours M840Poli148.4251312

6.90 €

1 4 jours M1050chuté1810.5321716

11.50 €

1 4 jours M1050Poli1810.5321716

8.75 €

1 4 jours M1263chuté2013402120

12.71 €

1 4 jours M1263Poli2013402120

11.50 €

1 4 jours M1680chuté2517502530

19.11 €

1 4 jours M1680Poli2517502530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Forme(mm) D

Assistance technique