Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Capuchon de couleur (mm) | D8 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66 € | 1 | 4 jours | M4 | 25 | noir de jais | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | M4 | 25 | RAL 7035 gris clair | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | M4 | 25 | RAL 3020 rouge trafic | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | M4 | 25 | RAL 1021 jaune colza | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | noir de jais | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | M5 | 32 | noir de jais | 14 | 20 | 10 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 7035 gris clair | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 3020 rouge trafic | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 1021 jaune colza | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | M5 | 32 | RAL 7035 gris clair | 14 | 20 | 10 | 10 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | M5 | 32 | RAL 3020 rouge trafic | 14 | 20 | 10 | 10 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | M5 | 32 | RAL 1021 jaune colza | 14 | 20 | 10 | 10 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | noir de jais | 14 | 20 | 10 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | noir de jais | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | RAL 7035 gris clair | 14 | 20 | 10 | 10 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | RAL 3020 rouge trafic | 14 | 20 | 10 | 10 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | RAL 1021 jaune colza | 14 | 20 | 10 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | RAL 7035 gris clair | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | RAL 3020 rouge trafic | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | RAL 1021 jaune colza | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.79 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | noir de jais | 18 | 25 | 13 | 14 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | noir de jais | 22 | 32 | 17 | 14 | ||
0.79 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 7035 gris clair | 18 | 25 | 13 | 14 | ||
0.79 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 3020 rouge trafic | 18 | 25 | 13 | 14 | ||
0.79 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 1021 jaune colza | 18 | 25 | 13 | 14 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | RAL 7035 gris clair | 22 | 32 | 17 | 14 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | RAL 3020 rouge trafic | 22 | 32 | 17 | 14 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | RAL 1021 jaune colza | 22 | 32 | 17 | 14 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | noir de jais | 22 | 32 | 17 | 14 | ||
0.79 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | noir de jais | 18 | 25 | 13 | 14 | ||
2.16 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | noir de jais | 26 | 40 | 21 | 14 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 7035 gris clair | 22 | 32 | 17 | 14 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 3020 rouge trafic | 22 | 32 | 17 | 14 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 1021 jaune colza | 22 | 32 | 17 | 14 | ||
0.79 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | RAL 7035 gris clair | 18 | 25 | 13 | 14 | ||
0.79 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | RAL 3020 rouge trafic | 18 | 25 | 13 | 14 | ||
0.79 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | RAL 1021 jaune colza | 18 | 25 | 13 | 14 | ||
2.16 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | RAL 7035 gris clair | 26 | 40 | 21 | 14 | ||
2.16 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | RAL 3020 rouge trafic | 26 | 40 | 21 | 14 | ||
2.16 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | RAL 1021 jaune colza | 26 | 40 | 21 | 14 | ||
2.16 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | noir de jais | 26 | 40 | 21 | 18 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | noir de jais | 22 | 32 | 17 | 18 | ||
2.16 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | RAL 7035 gris clair | 26 | 40 | 21 | 18 | ||
2.16 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | RAL 3020 rouge trafic | 26 | 40 | 21 | 18 | ||
2.16 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | RAL 1021 jaune colza | 26 | 40 | 21 | 18 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | RAL 7035 gris clair | 22 | 32 | 17 | 18 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | RAL 3020 rouge trafic | 22 | 32 | 17 | 18 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | RAL 1021 jaune colza | 22 | 32 | 17 | 18 | ||
3.13 € | 1 | 4 jours | M16 | 63 | noir de jais | 26 | 40 | 21 | 18 | ||
3.13 € | 1 | 4 jours | M16 | 63 | RAL 7035 gris clair | 26 | 40 | 21 | 18 | ||
3.13 € | 1 | 4 jours | M16 | 63 | RAL 3020 rouge trafic | 26 | 40 | 21 | 18 | ||
3.13 € | 1 | 4 jours | M16 | 63 | RAL 1021 jaune colza | 26 | 40 | 21 | 18 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Matériau du composant(mm) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | Noir | Forme(mm) | K |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Capuchon de couleur(mm)
D8(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles