Poignées étoile, similaires à DIN 6336, pièces métalliques, acier inoxydable, filetage intérieur sans capuchon, forme D (K0154)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, pièces métalliques, acier inoxydable, filetage intérieur sans capuchon, forme D (K0154)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme D : insert taraudé sans pastille

· Pastille dans différentes combinaisons de couleurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0154.504
K0154.505
K0154.5051
K0154.506
K0154.5061
K0154.508
K0154.5081
K0154.510
K0154.5101
K0154.5102
K0154.512
K0154.5121
K0154.516
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)
DIN Poids PL Edelstahl RoHS

1.27 €

1 4 jours M4251216810similaires à DIN 63360,0070truetrue

1.27 €

1 4 jours M5251216810----

1.30 €

1 4 jours M53214201010similaires à DIN 63360,0090truetrue

1.30 €

1 4 jours M63214201010----

1.27 €

1 4 jours M6251216810similaires à DIN 63360,0060truetrue

1.52 €

1 4 jours M84018251314----

2.23 €

1 4 jours M85022321714similaires à DIN 63360,0240truetrue

2.23 €

1 4 jours M105022321714----

1.52 €

1 4 jours M104018251314similaires à DIN 63360,0150truetrue

4.12 €

1 4 jours M106326402114similaires à DIN 63360,0370truetrue

4.12 €

1 4 jours M126326402118----

2.23 €

1 4 jours M125022321718similaires à DIN 63360,0370truetrue

4.12 €

1 4 jours M166326402118similaires à DIN 63360,0410truetrue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier inoxydable
Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) D Désignation Bouton Étoile

Assistance technique