Poignées étoile, similaires à DIN 6336, acier inoxydable, forme C, trou borgne (K0150)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, acier inoxydable, forme C, trou borgne (K0150)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme C : Trou borgne lisse

· Version : polie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0150.332062
K0150.332063
K0150.340082
K0150.340083
K0150.350102
K0150.350103
K0150.363122
K0150.363123
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps de finition de surface
(mm)
D=alésage
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur d’alésage
(mm)
T1
(mm)

7.85 €

1 4 jours 32Poli61221101215

7.07 €

1 4 jours 32grenaillé61221101215

10.33 €

1 4 jours 40Poli81426131518

9.30 €

1 4 jours 40grenaillé81426131518

13.58 €

1 4 jours 50Poli101834171821

12.21 €

1 4 jours 50grenaillé101834171821

17.58 €

1 4 jours 63Poli122042212225

15.84 €

1 4 jours 63grenaillé122042212225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Forme(mm) C

Assistance technique