Poignées étoile, similaires à DIN 6336, acier inoxydable, forme E, trou borgne taraudé (K0150) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, acier inoxydable, forme E, trou borgne taraudé (K0150)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme E : Trou borgne taraudÈ

· Version : polie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0150.532062
K0150.532063
K0150.540082
K0150.540083
K0150.550102
K0150.550103
K0150.563122
K0150.563123
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Corps principal, D.E. D
(Ø)
Corps de finition de surface
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)
T1
(mm)

8.69 €

1 4 jours M632Poli1221101215

7.83 €

1 4 jours M632grenaillé1221101215

11.01 €

1 4 jours M840Poli1426131518

9.90 €

1 4 jours M840grenaillé1426131518

14.65 €

1 4 jours M1050Poli1834171821

13.19 €

1 4 jours M1050grenaillé1834171821

18.57 €

1 4 jours M1263Poli2042212225

16.72 €

1 4 jours M1263grenaillé2042212225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Forme(mm) E

Assistance technique