Poignées étoile, similaires à DIN 6336, avec douilles alésées, forme H (K0155)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, avec douilles alésées, forme H (K0155)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme H : avec insert lisse

· Pastille dans différentes combinaisons de couleurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0155.105
K0155.1055
K0155.1056
K0155.1057
K0155.106
K0155.1065
K0155.1066
K0155.1067
K0155.108
K0155.1085
K0155.1086
K0155.1087
K0155.110
K0155.1101
K0155.1105
K0155.1106
K0155.1107
K0155.11015
K0155.11016
K0155.11017
K0155.112
K0155.1125
K0155.1126
K0155.1127
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Capuchon de couleur
(mm)
D=alésage
(mm)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur d’alésage
(mm)

0.66 €

1 4 jours 25noir de jais51216810

0.66 €

1 4 jours 25RAL 7035 gris clair51216810

0.66 €

1 4 jours 25RAL 3020 rouge trafic51216810

0.66 €

1 4 jours 25RAL 1021 jaune colza51216810

0.68 €

1 4 jours 32noir de jais614201010

0.68 €

1 4 jours 32RAL 7035 gris clair614201010

0.68 €

1 4 jours 32RAL 3020 rouge trafic614201010

0.68 €

1 4 jours 32RAL 1021 jaune colza614201010

0.79 €

1 4 jours 40noir de jais818251314

0.79 €

1 4 jours 40RAL 7035 gris clair818251314

0.79 €

1 4 jours 40RAL 3020 rouge trafic818251314

0.79 €

1 4 jours 40RAL 1021 jaune colza818251314

1.21 €

1 4 jours 50noir de jais1022321714

2.16 €

1 4 jours 63noir de jais1026402114

1.21 €

1 4 jours 50RAL 7035 gris clair1022321714

1.21 €

1 4 jours 50RAL 3020 rouge trafic1022321714

1.21 €

1 4 jours 50RAL 1021 jaune colza1022321714

2.16 €

1 4 jours 63RAL 7035 gris clair1026402114

2.16 €

1 4 jours 63RAL 3020 rouge trafic1026402114

2.16 €

1 4 jours 63RAL 1021 jaune colza1026402114

2.16 €

1 4 jours 63noir de jais1226402118

2.16 €

1 4 jours 63RAL 7035 gris clair1226402118

2.16 €

1 4 jours 63RAL 3020 rouge trafic1226402118

2.16 €

1 4 jours 63RAL 1021 jaune colza1226402118

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier
Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) H

Assistance technique