Poignées étoile avec hub allongé (K1088)

Poignées étoile avec hub allongé (K1088)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Avantage : un meilleur réglage

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1088.2410685
K1088.2520861
K1088.2521071
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
D3
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
T=profondeur de filetage
(mm)
T1
(mm)

2.31 €

1 4 jours M64114.815.5128566183

2.40 €

1 4 jours M85217.519146139152.5

2.60 €

1 4 jours M10521820.5147149152.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Laiton
Couleur principale(mm) Noir

Assistance technique