Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Capuchon de couleur (mm) | D6 (mm) | D8 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | H5 | H5 maximum | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.46 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 7035 gris clair | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | ||
1.46 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 7035 gris clair | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 15 | ||
1.46 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 7035 gris clair | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 20 | ||
1.47 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 7035 gris clair | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 25 | ||
1.47 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 7035 gris clair | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 30 | ||
1.51 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 7035 gris clair | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 35 | ||
1.52 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 7035 gris clair | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 40 | ||
1.54 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 7035 gris clair | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 45 | ||
1.56 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 7035 gris clair | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 50 | ||
1.62 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 7035 gris clair | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 60 | ||
1.46 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 3020 rouge trafic | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | ||
1.46 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 3020 rouge trafic | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 15 | ||
1.46 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 3020 rouge trafic | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 20 | ||
1.47 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 3020 rouge trafic | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 25 | ||
1.47 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 3020 rouge trafic | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 30 | ||
1.51 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 3020 rouge trafic | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 35 | ||
1.52 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 3020 rouge trafic | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 40 | ||
1.54 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 3020 rouge trafic | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 45 | ||
1.56 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 3020 rouge trafic | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 50 | ||
1.62 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 3020 rouge trafic | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 60 | ||
1.46 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 1021 jaune colza | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | ||
1.46 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 1021 jaune colza | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 15 | ||
1.46 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 1021 jaune colza | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 20 | ||
1.47 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 1021 jaune colza | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 25 | ||
1.47 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 1021 jaune colza | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 30 | ||
1.51 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 1021 jaune colza | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 35 | ||
1.52 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 1021 jaune colza | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 40 | ||
1.54 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 1021 jaune colza | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 45 | ||
1.56 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 1021 jaune colza | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 50 | ||
1.62 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 1021 jaune colza | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 60 | ||
1.46 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | noir de jais | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | ||
1.46 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | noir de jais | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 15 | ||
1.46 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | noir de jais | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 20 | ||
1.47 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | noir de jais | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 25 | ||
1.47 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | noir de jais | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 30 | ||
1.51 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | noir de jais | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 35 | ||
1.52 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | noir de jais | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 40 | ||
1.54 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | noir de jais | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 45 | ||
1.56 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | noir de jais | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 50 | ||
1.62 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | noir de jais | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 60 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | noir de jais | - | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | noir de jais | - | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 15 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | noir de jais | - | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 20 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | noir de jais | - | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 25 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | noir de jais | - | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 30 | ||
1.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | noir de jais | - | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 35 | ||
1.63 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | noir de jais | - | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 40 | ||
1.64 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | noir de jais | - | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 45 | ||
1.67 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | noir de jais | - | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 50 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | noir de jais | - | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 60 | ||
1.46 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | RAL 7035 gris clair | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | ||
1.46 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | RAL 7035 gris clair | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 15 | ||
1.46 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | RAL 7035 gris clair | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 20 | ||
1.47 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | RAL 7035 gris clair | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 25 | ||
1.47 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | RAL 7035 gris clair | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 30 | ||
1.51 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | RAL 7035 gris clair | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 35 | ||
1.52 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | RAL 7035 gris clair | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 40 | ||
1.54 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | RAL 7035 gris clair | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 45 | ||
1.56 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | RAL 7035 gris clair | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 50 | ||
1.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | RAL 7035 gris clair | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 60 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Matériau du composant(mm) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | Noir | Forme(mm) | LS |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Capuchon de couleur(mm)
D6(mm)
D8(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
H5
H5 maximum
L=longueur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles