Poignées étoile, forme L, douilles saillantes en acier, avec filetage extérieur (K0153)

Poignées étoile, forme L, douilles saillantes en acier, avec filetage extérieur (K0153)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme L : tige filetée

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0153.405X10
K0153.405X15
K0153.405X20
K0153.406X10
K0153.406X15
K0153.406X20
K0153.406X25
K0153.406X30
K0153.408X15
K0153.408X20
K0153.408X25
K0153.408X30
K0153.408X40
K0153.408X50
K0153.410X20
K0153.410X25
K0153.410X30
K0153.410X40
K0153.410X50
K0153.410X60
K0153.412X20
K0153.412X25
K0153.412X30
K0153.412X40
K0153.412X50
K0153.412X60
K0153.505X10
K0153.505X15
K0153.505X20
K0153.506X10
K0153.506X15
K0153.506X20
K0153.506X25
K0153.506X30
K0153.508X15
K0153.508X20
K0153.508X25
K0153.508X30
K0153.508X40
K0153.508X50
K0153.510X20
K0153.510X25
K0153.510X30
K0153.510X40
K0153.510X50
K0153.510X60
K0153.512X20
K0153.512X25
K0153.512X30
K0153.512X40
K0153.512X50
K0153.512X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Corde acier Matériau du composant
(mm)
Composant de finition de surface
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H2 H3 L=longueur de filetage
(mm)

1.52 €

1 4 jours M525-Acier-10179710

1.52 €

1 4 jours M525-Acier-10179715

1.52 €

1 4 jours M525-Acier-10179720

1.75 €

1 4 jours M632-Acier-13.521119.510

1.75 €

1 4 jours M632-Acier-13.521119.515

1.75 €

1 4 jours M632-Acier-13.521119.520

1.98 €

1 4 jours M632-Acier-13.521119.525

1.98 €

1 4 jours M632-Acier-13.521119.530

2.04 €

1 4 jours M840-Acier-13.525131015

2.10 €

1 4 jours M840-Acier-13.525131020

2.17 €

1 4 jours M840-Acier-13.525131025

2.24 €

1 4 jours M840-Acier-13.525131030

2.33 €

1 4 jours M840-Acier-13.525131040

2.47 €

1 4 jours M840-Acier-13.525131050

2.61 €

1 4 jours M1050-Acier-1932171220

2.84 €

1 4 jours M1050-Acier-1932171225

3.06 €

1 4 jours M1050-Acier-1932171230

3.36 €

1 4 jours M1050-Acier-1932171240

3.63 €

1 4 jours M1050-Acier-1932171250

3.73 €

1 4 jours M1050-Acier-1932171260

3.57 €

1 4 jours M1263-Acier-1937181220

3.85 €

1 4 jours M1263-Acier-1937181225

4.15 €

1 4 jours M1263-Acier-1937181230

4.44 €

1 4 jours M1263-Acier-1937181240

4.72 €

1 4 jours M1263-Acier-1937181250

5.03 €

1 4 jours M1263-Acier-1937181260

2.10 €

1 4 jours M5251.4305Acier inoxydablebrillant10179710

2.10 €

1 4 jours M5251.4305Acier inoxydablebrillant10179715

2.10 €

1 4 jours M5251.4305Acier inoxydablebrillant10179720

2.53 €

1 4 jours M6321.4305Acier inoxydablebrillant13.521119.510

2.53 €

1 4 jours M6321.4305Acier inoxydablebrillant13.521119.515

2.53 €

1 4 jours M6321.4305Acier inoxydablebrillant13.521119.520

2.69 €

1 4 jours M6321.4305Acier inoxydablebrillant13.521119.525

2.69 €

1 4 jours M6321.4305Acier inoxydablebrillant13.521119.530

3.19 €

1 4 jours M8401.4305Acier inoxydablebrillant13.525131015

3.28 €

1 4 jours M8401.4305Acier inoxydablebrillant13.525131020

3.36 €

1 4 jours M8401.4305Acier inoxydablebrillant13.525131025

3.43 €

1 4 jours M8401.4305Acier inoxydablebrillant13.525131030

3.57 €

1 4 jours M8401.4305Acier inoxydablebrillant13.525131040

3.63 €

1 4 jours M8401.4305Acier inoxydablebrillant13.525131050

4.29 €

1 4 jours M10501.4305Acier inoxydablebrillant1932171220

4.34 €

1 4 jours M10501.4305Acier inoxydablebrillant1932171225

4.44 €

1 4 jours M10501.4305Acier inoxydablebrillant1932171230

4.53 €

1 4 jours M10501.4305Acier inoxydablebrillant1932171240

4.59 €

1 4 jours M10501.4305Acier inoxydablebrillant1932171250

4.65 €

1 4 jours M10501.4305Acier inoxydablebrillant1932171260

5.38 €

1 4 jours M12631.4305Acier inoxydablebrillant1937181220

5.54 €

1 4 jours M12631.4305Acier inoxydablebrillant1937181225

5.81 €

1 4 jours M12631.4305Acier inoxydablebrillant1937181230

5.95 €

1 4 jours M12631.4305Acier inoxydablebrillant1937181240

6.10 €

1 4 jours M12631.4305Acier inoxydablebrillant1937181250

6.61 €

1 4 jours M12631.4305Acier inoxydablebrillant1937181260

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Couleur principale(mm) Noir
Forme(mm) L Type-forme(mm) avec filetage extérieur

Assistance technique