Poignées étoile, forme L, avec filetage mâle (K1090)

Poignées étoile, forme L, avec filetage mâle (K1090)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme L : avec tige filetée

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1090.43006X16
K1090.43006X20
K1090.43006X30
K1090.43008X16
K1090.43008X20
K1090.43008X30
K1090.43008X40
K1090.44006X16
K1090.44006X20
K1090.44006X30
K1090.44006X40
K1090.44008X20
K1090.44008X30
K1090.44008X40
K1090.44008X50
K1090.45008X20
K1090.45008X30
K1090.45008X40
K1090.45010X20
K1090.45010X30
K1090.45010X40
K1090.45010X50
K1090.46010X20
K1090.46010X30
K1090.46010X40
K1090.46010X50
K1090.46012X20
K1090.46012X30
K1090.46012X40
K1090.46012X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 L=longueur de filetage
(mm)
T1
(mm)

1.13 €

1 4 jours M6301592211161.5

1.21 €

1 4 jours M6301592211201.5

1.21 €

1 4 jours M6301592211301.5

1.15 €

1 4 jours M8301592211161.5

1.21 €

1 4 jours M8301592211201.5

1.29 €

1 4 jours M8301592211301.5

1.32 €

1 4 jours M8301592211401.5

1.46 €

1 4 jours M640171224.512.5161

1.50 €

1 4 jours M640171224.512.5201

1.51 €

1 4 jours M640171224.512.5301

1.53 €

1 4 jours M640171224.512.5401

1.51 €

1 4 jours M840171224.512.5201

1.56 €

1 4 jours M840171224.512.5301

1.62 €

1 4 jours M840171224.512.5401

1.64 €

1 4 jours M840171224.512.5501

1.84 €

1 4 jours M8502014.52915201.5

1.90 €

1 4 jours M8502014.52915301.5

1.91 €

1 4 jours M8502014.52915401.5

1.99 €

1 4 jours M10502014.52915201.5

2.02 €

1 4 jours M10502014.52915301.5

2.09 €

1 4 jours M10502014.52915401.5

2.19 €

1 4 jours M10502014.52915501.5

2.56 €

1 4 jours M106024183418201.5

2.65 €

1 4 jours M106024183418301.5

2.68 €

1 4 jours M106024183418401.5

2.78 €

1 4 jours M106024183418501.5

2.60 €

1 4 jours M126024183418201.5

2.68 €

1 4 jours M126024183418301.5

2.70 €

1 4 jours M126024183418401.5

2.84 €

1 4 jours M126024183418501.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier
Couleur du composant(mm) Galvanisé Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) L

Assistance technique