Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0053.06050 |
K0053.06075 |
K0053.08050 |
K0053.08075 |
K0053.10075 |
K0053.10100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (Nm) | H2 | L | L1 (mm) | L2 maximum (mm) | L2 minimum (mm) | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43 € | 1 | 4 jours | M6 | 6 | 14 | 32 | 12 | 20 | 10 | 1.6 | 22 | 17 | 44 | 32 | 7 | ||
8.02 € | 1 | 4 jours | M6 | 6 | 14 | 32 | 12 | 20 | 10 | 1.6 | 22 | 17 | 69 | 57 | 7 | ||
8.08 € | 1 | 4 jours | M8 | 8 | 18 | 40 | 16 | 24 | 13 | 1.6 | 30 | 25 | 42 | 28 | 9 | ||
8.71 € | 1 | 4 jours | M8 | 8 | 18 | 40 | 16 | 24 | 13 | 1.6 | 30 | 25 | 67 | 53 | 9 | ||
10.20 € | 1 | 4 jours | M10 | 10 | 20 | 50 | 20 | 31 | 17 | 2 | 37 | 32 | 65 | 49 | 12 | ||
11.05 € | 1 | 4 jours | M10 | 10 | 20 | 50 | 20 | 31 | 17 | 2 | 37 | 32 | 90 | 74 | 12 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Matériau du composant(mm) | Thermoplastique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(Nm)
H2
L
L1(mm)
L2 maximum(mm)
L2 minimum(mm)
S
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles