Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0181.27006X18 |
K0181.27008X24 |
K0181.28010X20 |
K0181.28010X30 |
K0181.29010X30 |
K0181.29012X24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | A=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.73 € | 1 | 4 jours | M6 | 70 | 22 | 19.6 | 38.8 | 20.2 | 18 | ||
3.02 € | 1 | 4 jours | M8 | 70 | 22 | 19.6 | 38.8 | 20.2 | 24 | ||
3.53 € | 1 | 4 jours | M10 | 80 | 25 | 22.3 | 44 | 23 | 20 | ||
3.53 € | 1 | 4 jours | M10 | 80 | 25 | 22.3 | 44 | 23 | 30 | ||
4.30 € | 1 | 4 jours | M10 | 90 | 28 | 25 | 49.6 | 26 | 30 | ||
5.49 € | 1 | 4 jours | M12 | 90 | 28 | 25 | 49.6 | 26 | 24 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermodurcissable | Matériau du composant(mm) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant(mm) | Galvanisé | Couleur principale(mm) | finition polie noire | Forme(mm) | L |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
A=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
L=longueur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles